エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CP30Fシリーズ 付属装置端子カバー【20個入り】

CP30Fシリーズ 付属装置端子カバー CP-T9
通常単価(税別)
4,279
税込単価
4,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】CP30Fシリーズ 補助回路用端子カバー型番:CP-T9

型番:

CP-T9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CP-T9の仕様・寸法情報

用途
CP30Fシリーズ 補助回路用端子カバー
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途
CP-T9CP30Fシリーズ 補助回路用端子カバー

型番リスト

表示件数
型番
CP-T9
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,279
( 4,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
CP30Fシリーズ 補助回路用端子カバー
型番:CP-T9

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CP30Fシリーズ 付属装置端子カバーの型番CP-T9のページです。 型番CP-T9に関する仕様情報を記載しております。
CP30Fシリーズ 付属装置端子カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP30Fシリーズ 付属装置端子カバー
CP端子カバー
NH1シリーズサーキットプロテクタ 端子カバー
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
NRLシリーズサーキットプロテクタ 回り止め金具
NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ
メーカー富士電機機器制御三菱電機IDECIDECIDECIDEC
通常価格4,27990102 -2503474 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
用途CP30Fシリーズ 補助回路用端子カバー-----
よく一緒に購入される商品

サーキットプロテクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト