17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機

通常単価(税別)
26,70681,428
税込単価
29,37789,571
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの診える化を簡単に実現します。【特長】・LRシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WD-LR AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機・セットアップキットの商品イメージ

WDT-5LR-Z2 商品イメージ

WDT-4LR-Z2

WDT-6LR-Z2 商品イメージ

WDT-5LR-Z2

WDT-6LR-Z2 商品イメージ

WDT-6LR-Z2

WDX-5LRB 商品イメージ

WDX-5LRB

WDX-6LRB 商品イメージ

WDX-6LRB

WDT-LR-Z2 AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機の仕様例

型式WDT-4LR-Z2WDT-5LR-Z2WDT-6LR-Z2
接続対象機種LR4型 積層信号灯
ボディユニット上部取付け
LR5型 積層信号灯
ボディユニット上部取付け
LR6型 積層信号灯
ボディユニット上部取付け
定格電圧DC24V
電圧許容範囲DC19.0V~DC26.4V
定格消費電流最大55mA
使用周囲温度-10℃~+50℃
使用周囲湿度85%RH以下、結露なきこと
保存周囲温度-20℃~+60℃
保存周囲湿度85%RH以下、氷結なきこと
取付け場所屋内
取付け方向正方向
保護等級IP65(IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13
質量70g74g85g
通信規格IEEE 802.15.4(無線通信)
通信周波数2405MHz~2480MHz(16チャンネル)
通信距離見通し約 30m(参考値)
外部接点入力制御信号入力
接点数6点(赤、黄、緑、青、白、ブザー)
入力判定時間100msec以上
表示部状態監視用インジケータ
操作部設定用スイッチ

WDT-LR-Z2 AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機の寸法図

 

WDT-4LR-Z2

 

WDT-5LR-Z2

 

WDT-6LR-Z2

型番リスト

表示件数

種類

適用機種

種類

取付方式

定格電圧

代表規格

仕様

寸法 幅

(mm)

寸法 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ワイヤレス機器
LR4シリーズ
送信機
ボディユニット上部ワンタッチ取付
DC24V
CE/UL/FCC
通信周波数:2405MHz~2480Mhz(16チャンネル)見通し電波到達距離:30m
Φ40
70
10
1個
ワイヤレス機器
LR5シリーズ
送信機
ボディユニット上部ワンタッチ取付
DC24V
CE/UL/FCC
通信周波数:2405MHz~2480Mhz(16チャンネル)見通し電波到達距離:30m
Φ50
70
10
1個
ワイヤレス機器
LR6シリーズ
送信機
ボディユニット上部ワンタッチ取付
DC24V
CE/UL/FCC
通信周波数:2405MHz~2480Mhz(16チャンネル)見通し電波到達距離:30m
Φ60
70
10
1個
その他
WDT-5LR-Z2
セットアップキット
-
-
-
-
-
-
10
1個
その他
WDT-6LR-Z2
セットアップキット
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,428
( 89,571 )
3日目
78,943
( 86,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
78,943
( 86,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,706
( 29,377 )
3日目
26,706
( 29,377 )
3日目

詳細情報

基本情報

既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの診える化を簡単に実現します。
【特長】
・LRシリーズに組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です
・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です
・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます
・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤレス・データ通信システム用送信機・受信機「WD-Z2型」について、積層信号灯「LRシリーズ」用の送信機と受信機の型式を知りたい。
A
■送信機
LR5型用:WDT-5LR-Z2
LR6型用:WDT-6LR-Z2
■受信機
LR5型用・LR6型用:WDR-L-Z2またはWDR-LE-Z2(海外用)
※受信機の型式は、LR5型用とLR6型用で同じです。
※WDR-L(E)-Z2は、型式の末尾表記が「-Z2」の送信機に対応します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS
ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIO
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-6M-Z2
ワイヤレス・データ通信システム AirGrid WD-Z2・WDR-Z2-PRO
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格26,706-50,0005,100 -60,90578,943298,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目9日目19日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト