17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用ネットワーク機器 アンマネージドスイッチ SFNBシリーズ
  • 産業用ネットワーク機器 アンマネージドスイッチ SFNBシリーズ
  • 産業用ネットワーク機器 アンマネージドスイッチ SFNBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用ネットワーク機器 アンマネージドスイッチ SFNBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL-SWITCH-SFNB-5TX

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Ethernetスイッチ、TP RF45ポート×5、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-10~60℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
110
寸法 幅(mm)
28
寸法 厚み(mm)
70
動作温度範囲(℃)
-10~60

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト