エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Terminal GTWIN Ver.2

通常単価(税別)
11,899
税込単価
13,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の画像作成ツール

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

AIGT8000V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AIGT8000V2の仕様・寸法情報

種類
ソフトウェア
適用機種
GTシリーズ(GT703/GT704除く)
製品概要
日本語版
製品形態
CD-ROM
補足情報
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AIGT8000V2

種類

製品概要

補足情報

最小発注数量
ソフトウェア
日本語版
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の画像作成ツール

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Terminal GTWIN Ver.2の型番AIGT8000V2のページです。 型番AIGT8000V2に関する仕様情報を記載しております。
Terminal GTWIN Ver.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Terminal GTWIN Ver.2
GTシリーズ 補修用コネクタ
GTシリーズ バックアップ電池
GTシリーズ 前面保護シート
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic三菱電機IDEC
通常価格11,8995,5501,7906,390 -24,000 -3,040
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜2日目
適用機種GTシリーズ(GT703/GT704除く)GTシリーズGT707---
製品形態CD-ROM通信・電源用コネクタ5個入り-10枚入り--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト