エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GTシリーズ 補修用コネクタ

通常単価(税別)
5,550
税込単価
6,105
通常出荷日:5日目

【仕様】・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の補修用コネクタ

型番:

AIGT084
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

AIGT084の仕様・寸法情報

種類
コネクタ
適用機種
GTシリーズ
製品形態
通信・電源用コネクタ5個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AIGT084
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,550
( 6,105 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パナソニックの表示器、GTシリーズ用の補修用コネクタ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTシリーズ 補修用コネクタの型番AIGT084のページです。 型番AIGT084に関する仕様情報を記載しております。
GTシリーズ 補修用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTシリーズ 補修用コネクタ
GTシリーズ 前面保護シート
GTシリーズ バックアップ電池
GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用
GOT1000 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
GT Soft GOT2000用 GOT Mobile機能ライセンス
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic三菱電機エンジニアリング三菱電機三菱電機
通常価格5,5506,390 -1,79012,984 -17,982 -96,000
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
種類コネクタ保護シートバッテリケーブル端子台コネクタ変換ボックスライセンスキー
適用機種GTシリーズ-GT707---
製品形態通信・電源用コネクタ5個入り10枚入り----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト