17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GTシリーズ 取り付け金具

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GTシリーズ 取り付け金具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AIG12830

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】パナソニックの表示器の取付金具です。
【用途】GTシリーズ用として使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
取付金具
適用機種
GT02/GT02L/GT03-E/GT12/GT703/GT704
製品形態
取付金具5セット(4個/セット)
補足情報
本体に1セット同梱しています。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト