エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GTシリーズ バックアップ電池

通常単価(税別)
1,790912
税込単価
1,9691,003
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・パナソニックの表示器、GTシリーズ用のバックアップ電池

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

AFPABAT001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFPABAT001の仕様・寸法情報

種類
バッテリ
適用機種
GT707
製品概要
時計用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AFPABAT001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790912
( 1,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パナソニックの表示器、GTシリーズ用のバックアップ電池

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTシリーズ バックアップ電池の型番AFPABAT001のページです。 型番AFPABAT001に関する仕様情報を記載しております。
GTシリーズ バックアップ電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTシリーズ バックアップ電池
GTシリーズ 補修用コネクタ
GTシリーズ 前面保護シート
GT14ハンディGOT壁掛け金具 GT14 H-50AT T
GT Soft GOT2000用 GOT Mobile機能ライセンス
GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic三菱電機三菱電機三菱電機エンジニアリング
通常価格1,7905,5506,390 -5,80696,00012,984 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類バッテリコネクタ保護シート取付金具ライセンスキーケーブル端子台
適用機種GT707GTシリーズ----
製品概要時計用電池-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト