17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GT703M プログラマブル表示器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GT703M プログラマブル表示器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AIG703WMN1B2

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

その差、歴然。高画質 モノクロ3.8型、プログラマブル表示器。
【特長】
・業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく。
・表示階層を削減しユーザビリティ向上。
・解像度が従来比4倍で思わずタッチしたくなる圧倒的な高画質を実現。
・Ethernet経由で複数の表示器・PLCを編集可能。
・複数台の機器情報をIoT化。
・PLCの配線確認や動作確認が簡単。
・電池レスデータバックアップ。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
[3インチ] 3.8
最大対応解像度
[その他] 480×192
表示色(colors)
[モノクロ] モノクロ(64階調)
フレーム色
[黒] ピュアブラック
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
寸法 高さ(mm)
74
寸法 幅(mm)
112

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト