17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GT32T-R プログラマブル表示器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GT32T-R プログラマブル表示器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AIG32TQ02DR

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

5.7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4096色液晶を搭載の表示器。
【特長】
・コントラスト比500:1のTFT液晶の採用により、明るい環境下でも優れた見やすさ。
・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
・SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載で画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。
・データロギングも可能。
・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
・パソコンレスでPLCプログラム転送。
・SDメモリカードデータ読み出し機能。
・SDレシピ機能。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
5.7
最大対応解像度
320×240(QVGA)
表示色(colors)
カラー(4096色以上65536色未満)
フレーム色
[黒] ピュアブラック
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CUL
寸法 高さ(mm)
128.8

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト