17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GT03T-E プログラマブル表示器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GT03T-E プログラマブル表示器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AIG03TQ13DE

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3.5型で最小クラスのコンパクトボディのプログラマブル表示器。
【特長】
・カラーで3.1W以下の低消費電力。
・3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。
・輝度・コントラスト比が向上し、太陽光下でも優れた視認性。
・-20~+60℃と幅広くなり耐環境性が向上し、屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲。
・紫外線に強く周囲の映り込みの少ない、紫外線をカットするノングレア処理された前面シートを使用。
・水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性(パネル前面はIP67、背面の上部から雫が入り難い構造)。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年9月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
3.5
最大対応解像度
320×240(QVGA)
表示色(colors)
カラー(4096色以上65536色未満)
フレーム色
[その他] シルバー
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CUL
寸法 高さ(mm)
86

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト