(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSVシリーズ(9.5A)

BSVシリーズ(9.5A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • BSVシリーズ(9.5A)
  • BSVシリーズ(9.5A)
通常単価(税別):
1,250円~
(税込単価):
1,375円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
9.5A出力の超高速負荷応答、高効率なDC/DC電源コンバータモジュール。
【特長】
・ハイエンドFPGA・ASICなどの最新LSIを安定駆動。
・大幅な負荷急変への対応、低ノイズが求められるコア電圧供給に最適。
・超高速応答による大幅な電圧ディップの改善、低ノイズ化。
・薄型設計のため、強制空冷の風の流れを邪魔しない仕様。
・出力電圧設定精度±3.0%。
【用途】
・安定した電圧が必要な負荷への電力供給に最適。
・ボード上で複数の電源ラインが必要な場合の電圧変換としても使用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

BSV-3.3S9R5/BSV-3.3S9R5Dの共通仕様

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5/BSV-3.3S9R5Dの外観

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

 

BSV-3.3S9R5/BSV-3.3S9R5Dの測定回路図

  • SW
  • Open=ON
  • Short=OFF
  • ※Pin番号:13、14、15、22、23、24はDIP型のみ。
  • R1:Vout Down設定抵抗
  • オシロスコープ(リップル・ノイズの測定)
  • 同軸ケーブル:50Ω 1.5m
  • Rx:51Ω
  • Cx:0.1μF

 

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5/BSV-3.3S9R5Dのブロック図

形名
Models
BSV Series
入力電圧
Input V
Vdc
出力電圧
Output V
Vdc
出力電流
Output I
A
入力変動
Line Reg.
%(typ.)
負荷変動
Load Reg.
%(typ.)
リップルノイズ
Noise
mVpp(typ.)
効率
Efficiency
%(typ.)
形状
PKG
BSV-3.3S9R5 5.0V
(3.0~5.5)
3.3V
(0.8~3.3)
0~9.5 0.5 0.5 30 92 SIP
BSV-3.3S9R5D DIP
  1. ※1断り無き場合、入力電圧 5.0V、出力電圧 3.3V、定格出力電流、周囲温度 25℃±5℃にて測定。
  2. ※2効率は、入力電圧 5.0V、出力電圧 3.3V、定格出力電流、周囲温度 25℃±5℃にて測定。
  3. ※3入力電圧と出力電圧の電位差は0.7V以上必要。Vin(V)-Vo(V)≧0.7V
  4. ※4リップルノイズの測定は、BW=20MHzにて行う。
  5. ※5周囲温度条件により温度ディレーティングおよび強制空冷が必要。
  • ON/OFF制御機能付き。
  • 短絡、過電流保護回路付き。
  • 外付けコンデンサ不要・出力電圧調整可能。
  • ヒートシンク不要、DIP・SIPパッケージ。

BSV-3.3S9R5の外形寸法

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5の外形寸法図
単位:mm
指定無き寸法公差±0.5
重量=5g typ.
ロット No. の表記:1、2、3
1. 西暦末尾
2. 製造月(10、11、12月はO、N、D)
3. 製造密番(無表示の場合もあり)

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5のPinの関数

BSV-3.3S9R5Dの外形寸法

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5Dの外形寸法図
単位:mm
指定無き寸法公差±0.5
重量=5g typ.
ロット No. の表記:1、2、3
1. 西暦末尾
2. 製造月(10、11、12月はO、N、D)
3. 製造密番(無表示の場合もあり)

BSVシリーズ(9.5A):関連画像

BSV-3.3S9R5DのPinの関数

※上記以外の製品情報につきましてはカタログをご覧ください。

開発秘話

 

最新LSIを安定駆動させるために、負荷への応答速度を極限まで高速にしました。
また自信の出力するノイズも低ノイズ化させました。
大型LSIの空冷の邪魔にならないよう、薄型設計にしています。

型番

BSV-3.3S9R5

BSV-3.3S9R5D

型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?パッケージ サイズ-高さ(H)
(mm)
サイズ-長さ(L)
(mm)
注記1

3,250円

( 3,575円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10SIP 24 6 測定条件、温度条件、使用条件等の詳細はカタログを参照して下さい。

1,250円

( 1,375円 )
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10DIP 7 21.5 測定条件、温度条件、使用条件等の詳細はカタログを参照して下さい。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

【村田製作所】  DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【村田製作所】 DC/DC電源コンバータモジュール

村田製作所

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品 DC/DCコンバータ。
【Vicor】 DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【Vicor】 DC/DC電源コンバータモジュール

Vicor

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ/モジュール品。Picor Cool-Power/MINI/Maxi/VI Chip 他 各種シリーズ、DC/DC電源コンバータモジュール。
【コーセル】 DC/DC電源コンバータモジュール 画像

【コーセル】 DC/DC電源コンバータモジュール

コーセル

シャーシマウント、スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ/モジュール品 各種DC-DC電源コンバータモジュール。

基本情報

実装タイプ スルーホール タイプ 非絶縁PoLモジュール 出力数 1
入力電圧(範囲) 5.0(3.0~5.5)V 出力電圧1 3.3(0.8~3.3)V 出力電流1 0~9.5A
入力変動(typ.)(%) 0.5 負荷変動(typ.)(%) 0.5 リップルノイズ(typ.)(mVpp) 30
効率(typ.)(%) 92 動作温度(℃) -40~+85 サイズ-幅(W)(mm) 33

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BSVシリーズ(9.5A)

BSVシリーズ(9.5A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

    BSV-Hシリーズ(16A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

      BSV-HEシリーズ(9.5A)

        BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

        BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

          高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

          高速負荷応答POL DC-DCコンバータ BSVシリーズ(4A)

            出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

            出力電圧可変 小型中高圧DC-DCコンバータ PHVシリーズ(3.5W・5W)

              超低ノイズ・広温度動作・小型・絶縁型DC-DCコンバータ BY-Lシリーズ(1.5W)

              超低ノイズ・広温度動作・小型・絶縁型DC-DCコンバータ BY-Lシリーズ(1.5W)

                低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                低リップルノイズ 小型高圧電源 OHVシリーズ(1.5W)

                  BSI-Nシリーズ(3A/6A)

                  BSI-Nシリーズ(3A/6A)

                    BSKシリーズ(4A/8A)

                    BSKシリーズ(4A/8A)

                      BDPシリーズ

                      BDPシリーズ

                        超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                        超小型・絶縁型 DC-DCコンバータ BTAシリーズ(1.5W)

                          出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                          出力可変型高圧電源 SHVシリーズ(2~3W)

                            メーカー ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス ベルニクス
                            通常価格
                            (税別)
                            1,250円~ 2,600円 950円 2,145円~ 790円 19,941円~ 2,980円~ 5,550円~ 665円 1,438円 2,060円~ 525円~ 11,335円~
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            実装タイプ スルーホール 表面実装 表面実装 表面実装 表面実装 スルーホール スルーホール スルーホール スルーホール 表面実装 表面実装 - その他
                            タイプ 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁モジュール 絶縁モジュール 非絶縁モジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール 非絶縁PoLモジュール、デジタル 絶縁モジュール 非絶縁モジュール
                            出力数 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
                            入力電圧(範囲) 5.0(3.0~5.5)V 5.0(3.0~5.5)V 3.0~5.5V 5.0(3.0~5.5)V 3.0~5.5V 10.8~16.5V 4.75~6V 11.0~13.0V 5.6~14.0V 5.6~14.0V 12(8.0~14.0)V - 10.8~16.5V
                            出力電圧1 3.3(0.8~3.3)V 3.3(0.8~3.3)V 1.8(0.8~1.8)V 3.3(0.8~3.3)V 1.8(0.8~1.8)V - - - 0.8~6.6V 0.8~6.6V - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)