エレクトロニクス部品技術窓口

電線挿入ガイドにより電線がスムーズに挿入できる差し込み型接続圧着端子。【特長】・適合タブ厚を識別するた...
詳細を確認
嵌合が必要な個所に利用可能

寸法図
| 品番 | 各部の寸法mm | 相手 タブ厚 mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | |||||||||||||
| B | W | L | φd | φD | G | H | 撚線mm2 | AWG | 本体 | ヘッド | |||
| TMEDN 480509-FA ○ | 5.0 | 7.2 | 19.5 | 1.8 | 4.1 | 4.9 | 9.8 | 0.5 | 0.75~1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 赤透明 | |
| TMEDN 480809-FA ○ | 0.8 | NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||||
| TMEDN 480520-FA ○ | 5.0 | 7.2 | 19.5 | 2.4 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 0.5 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青透明 | |
| TMEDN 480820-FA ○ | 0.8 | NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||||
TMEDV:ポリ塩化ビニル
電線挿入ガイドにより電線がスムーズに挿入できる差し込み型接続圧着端子。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みがある。
【用途】
・主に嵌合が必要な個所に最適。