17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 相手タブ厚(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)の特長について

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

110シリーズ

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

寸法図

品番各部の寸法mm相手
タブ厚
mm
電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
BWLφdφDGH撚線mm2AWG本体ヘッド
TMDEN 280509-FA3.25.519.51.93.44.810.00.50.75~1.2518-16NH 11
NH 32
赤透明
TMDEN 280809-FA0.8NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
  • TMDEN:ナイロン
  • ICT(絶縁被履付連鎖形端子)をカットしたものです

型番リスト

表示件数

相手タブ厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.5
10
1パック

100個入り

0.8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,021
( 5,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,021
( 5,523 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

嵌合部先端に半円状の切込みを設けた圧着端子。
【特長】
・電線挿入ガイドを設けており、電線がスムーズに挿入できる。
【用途】
・嵌合が必要な個所に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
16Φ押し釦スイッチの配線
4
満足度:4.0
小型の操作機器等でよく使われているサイズです。 相手の端子は半田付け兼用として使われることが多いですが、有鉛半田禁止とい...もっと読む
1人が参考にしています。
自社製設備に使用
5
満足度:5.0
カシメても絶縁被覆の破損等は無く、差し込みの保持力も十分で問題ありません。
0人が参考にしています。
タブ端子接続
5
満足度:5.0
タブ端子の接続に使用しています。端子との接続は申し分なく、抜けもないので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込形接続端子 110シリーズ
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミミスミ
通常価格5,0213,0672,184 -2,796 -937 -1,212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状差込型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズ110110250187110187
舌部外径(mm)3.23.26.853.85
全長(mm)19.519.52119.51920
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト