エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | 適合 シェルサイズ | 寸法(mm) | 重量(g) | |||
| φA | φB | φC | L | |||
| CE1RC-18RA | 18 | 37.5 | 33.1 | 3.2 | 80 | 10.2 |
| CE1RC-20RA | 20 | 42.6 | 38.2 | 3.2 | 100 | 15.6 |
| CE1RC-22RA | 22 | 43.8 | 39.4 | 3.2 | 110 | 12.3 |
| CE1RC-24RA | 24 | 47.0 | 42.6 | 4.3 | 130 | 14.0 |
| CE1RC-28RA | 28 | 53.3 | 49.0 | 4.3 | 150 | 21.3 |
| CE01PC-18RA | 18 | 44.05 | 41.95 | − | − | 20 |
| CE01PC-20RA | 20 | 49.2 | 47.1 | − | − | 24 |
| CE01PC-22RA | 22 | 50.4 | 48.3 | − | − | 25 |
| CE01PC-24RA | 24 | 53.6 | 51.5 | − | − | 27 |
| CE01PC-28RA | 28 | 59.9 | 57.8 | − | − | 32 |

防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイプのコネクタCE01シリーズのキャップです。
【材質】
・合成ゴム/黒色


| 項目 | パネル取り付け・中継 | プラグ用 | ||
| 材料 | 仕上 | 材料 | 仕上 | |
| 本体 | EPゴム | 黒 | EPゴム | 黒 |
| ひも | テトロン | 黒 | — | — |
| スリーブ | 銅合金 | すずめっき | — | — |
| 圧着端子 | 銅合金 | すずめっき | — | — |
保護回路接続構造図

互換品について
NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。組合せ方法


材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| 絶縁体 | ポリエステル系樹脂 | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| Oリング | ニトリルゴム | 黒色 |
| カップリングナット | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| アースラグ | 鋼合金 | 銀メッキ |
| フランジ用リアガスケット | クロロプレンゴム | 黒色 |
電気的、機械的特性、適応電線
| 項目 | 特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| 1本あたりの最大値 | 5A | 13A | 23A | 46A | ||||
| 定格電圧 | 定格区分 | AC(r.m.s) | DC | |||||
| INST | 200 | 250 | ||||||
| A | 500 | 700 | ||||||
| D | 900 | 1,250 | ||||||
| 耐電圧 | INST | AC1,000V(r.m.s)1分間 | ||||||
| A | AC2,000V(r.m.s)1分間 | |||||||
| D | AC2,800V(r.m.s)1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5,000MΩ以上 | |||||||
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| mΩ以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ | |||||||
| 防水性 | IP67相当 | |||||||
| 湿度 | 相対湿度95%以下 | |||||||
| 寿命 | 500回挿抜 | |||||||
| NB01 (ハンダタイプ)用 適応電線(注2) | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | ||||
| 導体断面積 | 0.75mm2以下 | 3.5mm2以下 | 8mm2以下 | |||||
| AWGサイズ | 18以下 | 12以下 | 8以下 | |||||
コンタクト配列図
| コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
| コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
| コンタクトサイズ | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A(3,5,6,8), INST(その他) | A | INST | A | INST |
| コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
| 配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
| コンタクトサイズ | #20 | #16 | #20 | #20 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | INST | A | INST | INST |
|---|
パネルカット寸法図

| 適合 シェルサイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチネジ | メートルネジ | |||||
| 18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
| 20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
| 22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
| 24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
| 28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MSコネクタ用防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)
4.5通常価格(税別):488円~

ミスミ
MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
3通常価格(税別):818円~

ミスミ
【日本航空電子工業】JL05 ダストキャップ(レセプタクル用)
0通常価格(税別):1,036円~

多治見無線電機
PRC05シリーズコネクタ用 防塵キャップ
0通常価格(税別):83円

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~