17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター【25~100個入り】

通常単価(税別)
4,2506,898
税込単価
4,6757,588
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタ。【特長】・ケージクランプ(R)スプリング方式採用の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクターの詳細

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター:関連画像

WFR-2 イメージ図

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター:関連画像

WFR-3 イメージ図

  • スプリング:ステンレス鋼
  • 導電部:電気銅、スズメッキ
  • ハウジング:耐熱性ポリカーボネート
  • 操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)
型番電線数定格適用電線むき出し
長さ
最大
被覆外径
JIS適合PSE適合JIS適合PSE適合
WFR-22本32A、450V20A、300V単線 φ0.5~φ2.0mm
IV7本より線0.2~2.5(3.5※1)mm2
より線0.14~4.0mm2※1
単線(銅)φ1.6、φ2.0mm10~12mmφ4.0mm
WFR-33本
WFR-55本

※1. 電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
※2. 屋内配線の電気工事には電気工事士の資格が必要です。

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクターの寸法

 

(単位:mm)

 

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター:関連画像

WFR-2 寸法図

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター:関連画像

WFR-3 寸法図

型番リスト

表示件数

商品タイプ

RoHS?最小発注数量
電線2本用
-
1パック

100個入り

電線3本用
-
1パック

50個入り

電線5本用
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,898
( 7,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,250
( 4,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
6日目

詳細情報

基本情報

レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタ。
【特長】
・ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
・透明ハウジングで安心・安全!
・単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
・ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
・PSEマーク取得製品。
【用途】
・単線とより線の接続に最適。
・装置や機器の電源のより線の分岐用途に最適。
・屋内配線用途、一般の電気配線、センサ接続に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクターのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
回路製作に使用
5
満足度:5.0
配線を再加工せず繰り返し使えるため、回路確認時に仮組付けとして使用でき非常に助かりました。
2人が参考にしています。
電線コネクト
5
満足度:5.0
圧着端子での繋ぎは圧着部の電線が切れることがあり、徐々に電線が短くなります。ワンタッチコネクターは外れる恐れはあるのです...もっと読む
2人が参考にしています。
蛍光灯のLED化に
5
満足度:5.0
単線のφ1にも対応しており、そして大変やりやすいです。今後も制御盤等にも色々使っていきたいです。
1人が参考にしています。
ケーブル延長用
4
満足度:4.0
簡単に接続できるので作業性はすごく良いのですが、 若干かさばるので狭いスペースには向きません。
1人が参考にしています。
配線作業
5
満足度:5.0
導線をストリップするだけで端子をカシメる作業なく接続できるので大変時間が短縮できる製品です. またちょっとしたつなぎ換え...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q相方のコネクタはありますか。
A
いいえ。このコネクタにはオス・メスはなく、電線同士を接続するコネクタです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター
スプリング式コネクタ用防塵カバー
MCS-MIDI 結線用操作工具
ミニチュア隣接ジャンパ(絶縁)769シリーズ用
コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用
ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA MIDI
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格4,250-3,023 -381101675
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他コネクタ固定具
透明
特長レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタ被せるだけの簡単取り付けコネクタに簡単取り付けコネクタに簡単な回路を構成できるため、様々な用途に対応可能コネクタの誤嵌合を防止ロックの解除を指で行うタイプ
材質スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅・スズメッキ、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート、操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)塩化ビニル樹脂----
商品種類ワンタッチコネクタスプリング式コネクタ用防塵カバー操作レバー(工具)ミニチュア隣接ジャンパコーディングキーロッキングデバイス/抜け防止用
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト