エレクトロニクス部品技術窓口
機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。【特長】・電気機器内配線の高...
詳細を確認
170429-2の外形図
| 製品のタイプの特徴 | コネクタ タイプ | 電線対電線 |
|---|---|---|
| 防水性 | いいえ | |
| コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | ワイヤ&ケーブル | |
| 製品タイプ | 端子 | |
| 端子の特徴 | 端子のタイプ | ピン |
| 端子嵌合面のめっき材質 | プリティン | |
| Contact Current Rating(Max)(A) | 2 | |
| 圧着部めっき厚(μm) | .8 | |
| 端子嵌合面のめっき厚(μm) | .38 | |
| 端子のベース材質 | りん青銅 | |
| 機械的アタッチメント | コネクタ取り付けのタイプ | ケーブル マウント |
| PCB マウント リテンション | なし | |
| 寸法 | ワイヤ/ケーブルのサイズ(AWG) | 20-18 |
| ワイヤ/ケーブルのサイズ(mm2) | .12-.5 | |
| 絶縁直径 | 1.09-1.91mm[.043-.075in] | |
| 使用条件 | 使用温度範囲(℃) | -20-95 |
| 動作/用途 | 回路用途(パワー/シグナル) | Signal |

170429-3の外形図
| 製品のタイプの特徴 | コネクタ タイプ | 電線対電線 |
|---|---|---|
| 防水性 | いいえ | |
| コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | ワイヤ&ケーブル | |
| 製品タイプ | 端子 | |
| 端子の特徴 | 端子のタイプ | ピン |
| 端子嵌合面のめっき材質 | 金 | |
| Contact Current Rating(Max)(A) | 2 | |
| 圧着部めっき厚(μm) | .8 | |
| 端子のベース材質 | りん青銅 | |
| 端子嵌合面のめっき厚(μin) | 15 | |
| 機械的アタッチメント | コネクタ取り付けのタイプ | ケーブル マウント |
| PCB マウント リテンション | なし | |
| 寸法 | ワイヤ/ケーブルのサイズ(AWG) | 20-18 |
| ワイヤ/ケーブルのサイズ(mm2) | .12-.5 | |
| 絶縁直径 | 1.09-1.91mm[.043-.075in] | |
| 使用条件 | 使用温度範囲(℃) | -20-95 |
機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。
【特長】
・電気機器内配線の高密度化、小型化、また作業の省力化に貢献。
【用途】
・家電製品、コンピュータ、事務機、自動販売機に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
D2000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス(TE)】製商品 コマーシャルメーテンロック コンタクト
3.8通常価格(税別):998円~