エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子【100個入り】

通常単価(税別)
3,211
税込単価
3,532
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイコエレクトロニクス社のマルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル圧着端子。勘合タブ幅1㎜...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

175062-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

175062-1の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(AWG)
20-21
適用電線範囲(mm2)
0.3-0.5
コンタクトメッキ
スズ
梱包形態
連鎖状
仕上げ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
175062-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス社のマルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル圧着端子。勘合タブ幅1㎜、適合電線AWG22~AWG20。圧着端子表面は錫メッキ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子の型番175062-1のページです。 型番175062-1に関する仕様情報を記載しております。
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子
ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子
110シリーズ ファストンリセプタクル端子
EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子
マルチインターロックコネクタシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格3,2113,690231,6901,036 -62
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
適用電線範囲(AWG)20-2118–1418-2224-2026-2020-14
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング