エレクトロニクス部品技術窓口

リセプタクルとそれに嵌合するタブから成る抜き差し自由な接続子。【特長】・迅速な作業性・正確で均一な圧着...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

170108-4の外観
| 製品のタイプの特徴 | Terminates To | ワイヤ&ケーブル |
|---|---|---|
| ファストン | はい | |
| 絶縁ワイヤのサポート | はい | |
| 切断のタイプ | クイック ディスコネクト, クイック ディスコネクト | |
| 挿入力 | ノーマル | |
| Insulated | No | |
| ワイヤ/ケーブルのタイプ | 通常ワイヤ | |
| ワイヤ ストップ | いいえ | |
| 構成の特徴 | 接続容量 | 単一 |
| ボディの特徴 | 完全絶縁 | いいえ |
| めっき材質 | ティン | |
| 端子の特徴 | 端子のタイプ | リセプタクル |
| 端子の向き | ストレート | |
| 圧着タイプ | F クリンプ | |
| 機械的アタッチメント | 嵌合保持のタイプ | ロック ランス |
| 寸法 | Wire Size(AWG) | 18-14 |
| Wire Size(mm2) | .75-2.27 | |
| タブ幅 | 6.35mm[.25in] | |
| タブ厚 | .81mm[.032in] | |
| 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 | 3.1-4.1mm[.122-.161in] | |
| リセプタクル ストック厚 | .81mm[.032in] | |
| 全長 | 20.5mm[.807in] |
リセプタクルとそれに嵌合するタブから成る抜き差し自由な接続子。
【特長】
・迅速な作業性
・正確で均一な圧着接続信頼性
・低コスト
【用途】
・デジタル家電用製品に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

TE Connectivity
D2000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円