17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハッコーヘクスゾールシリーズ
  • 巻はんだ
  • 棒はんだ・板状
  • 棒はんだ・丸棒状

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハッコーヘクスゾールシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FS300-01

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鉛入りから環境に配慮した鉛フリーはんだまでラインナップ。
【特長】
・鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

形状
棒はんだ(板状)
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ
鉛入りはんだ
フラックス(やに)
フラックスなし
成分
すず30/鉛70
融点(℃)
255
線径(mm)
-
正味重量(g)
1000
テープ幅(mm)
-
板サイズ(mm)
325×20×4
丸棒サイズ(mm)
-
用途
板金などの金属接合用
RoHS?
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト