17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハッコーMGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハッコーMGシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

583

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・温調器不要の片手(ガンタイプ)手動式はんだ送りこて。
・軽量で、長時間の作業もラクラク。
・確実に微調節ができるはんだ送り機構。

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
40
こて全長(mm)
197
こて重量(g)
266
プラグ形状
平型プラグ
付属品
Φ1.6・Φ2.3mmガイドノズル
種類
手動はんだ送り
特徴
ニクロムヒータータイプ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト