17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)マークIIシリーズ コネクタハウジング

通常単価(税別)
144357
税込単価
158393
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。【特長】・確実なロック機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マーク2〉シリーズ コネクタハウジング

製品仕様

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クⅡ〉シリーズ コネクタハウジング:関連画像

172496-1の外観

製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
コネクタ タイプ
防水性
ハイブリッド コネクタ
一次ロックの特徴
ストレイン リリーフ
列間スペーシング
メス端子用ハウジング
電線対デバイス,電線対基板,電線対電線
いいえ
いいえ
ハウジング内に統合
いいえ
3.4mm[.134 in]
構成の特徴極数
列数
9
2
電気的特性公称電圧アーキテクチャ(V)
動作電圧(VDC)
12
12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
有極
いいえ
いいえ
はい
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197, .276
寸法
高さ
長さ
30mm[1.181 in]
18.8mm[0.74 in]
24mm[.945 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-221°F]
動作/用途回路用途(パワー/シグナル)Signal
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

製品仕様

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クⅡ〉シリーズ コネクタハウジング:関連画像

172500-1の外観

製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
コネクタ タイプ
防水性
ハイブリッド コネクタ
一次ロックの特徴
ストレイン リリーフ
列間スペーシング
メス端子用ハウジング
電線対デバイス,電線対基板,電線対電線
いいえ
いいえ
ハウジング内に統合
いいえ
3.175mm[.125 in]
構成の特徴極数
列数
17
2
電気的特性公称電圧アーキテクチャ(V)
動作電圧(VDC)
12
12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
有極
いいえ
いいえ
はい
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197, .276
寸法
高さ
長さ
50mm[1.969 in]
18.8mm[0.74 in]
24mm[.945 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-221°F]
動作/用途回路用途(パワー/シグナル)Signal
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

製品仕様

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クⅡ〉シリーズ コネクタハウジング:関連画像

172501-1の外観

製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
コネクタ タイプ
防水性
ハイブリッド コネクタ
一次ロックの特徴
ストレイン リリーフ
列間スペーシング(mm)
列間スペーシング(in)
メス端子用ハウジング
電線対デバイス,電線対基板,電線対電線
いいえ
いいえ
ハウジング内に統合
いいえ
3.1, 6.2
.122, .244
構成の特徴極数
列数
21
2
電気的特性公称電圧アーキテクチャ(V)
動作電圧(VDC)
12
12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
有極
いいえ
いいえ
はい
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197, .276
寸法
高さ
長さ
64mm[2.52 in]
14.5mm[0.571 in]
24mm[.945 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-221°F]
動作/用途回路用途(パワー/シグナル)Signal
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

製品仕様

172510-1

                                                                                                                    
製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
防水性
ハイブリッド コネクタ
ストレイン リリーフ
キャップハウジング
いいえ
いいえ
いいえ
構成の特徴極数
列数
21
2
電気的特性動作電圧(VDC)12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3.0mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
いいえ
いいえ
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197 .276
寸法
高さ
長さ
67.6mm[2.66 in]
17.9mm[.705 in]
36.5mm[1.44 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-105℉]
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

製品仕様

172515-1

                                                                                                         
製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
防水性
ハイブリッド コネクタ
ストレイン リリーフ
キャップハウジング
いいえ
いいえ
いいえ
構成の特徴極数
列数
13
2
電気的特性動作電圧(VDC)12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3.0mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
いいえ
いいいえ
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197 .276
寸法
高さ
長さ
63mm[2.48 in]
17.9[.705 in]
36.5[1.44 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-105℉]
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

製品仕様

172516-1

                                                                                                         
製品のタイプの特徴コネクタのスタイル
防水性
ハイブリッド コネクタ
ストレイン リリーフ
キャップハウジング
いいえ
いいえ
いいえ
構成の特徴極数
列数
17
2
電気的特性動作電圧(VDC)12
ボディの特徴
ケーブル出口角度
ボディの材質
ナチュラル
180°
PA
端子の特徴嵌合タブの幅3.0mm[.118 in]
機械的アタッチメント取り付けの特徴
端子位置保証
いいえ
いいいえ
ハウジングの特徴Centerline(Pitch)(mm)
Centerline(Pitch)(in)
5, 7
.197 .276
寸法
高さ
長さ
73mm[2.87 in]
17.9[.705 in]
36.5[1.44 in]
使用条件使用温度範囲-30-105℃[-22-105℉]
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2
その他コネクタ位置保証機構(CPA)いいえ

型番リスト

表示件数

用途

適用ピン・コンタクト

ピン数

耐環境性

種類

シェルサイズ

適合ターミナル

難燃グレード

RoHS?最小発注数量
-
メス(ソケット)
9(2列x4 + センター:1)
難燃性
プラグ ハウジング
30mm(W)x18.8mm(H)x24mm(L)
172773、172775他
UL 94V-2
10
4個
-
メス(ソケット)
17(2列x8 + センター:1)
難燃性
プラグ ハウジング
50mm(W)x18.8mm(H)x24mm(L)
172773、172775他
UL 94V-2
10
1個
-
メス(ソケット)
21(2列x10 + センター:1)
難燃性
プラグ ハウジング
64mm(W)x14.5mm(H)x24mm(L)
172773、172775他
UL 94V-2
10
1個
ケーブル接続
オス(プラグ)
21(2列x10 + センター:1)
耐環境性なし
キャップ ハウジング/宙吊り型
67.6mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L)
172777、172779他
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
13(2列x6 + センター:1)
耐環境性なし
キャップ ハウジング/パネル取付型
63mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L)
172777、172779他
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
17(2列x8 + センター:1)
耐環境性なし
キャップ ハウジング/パネル取付型
73mm(W)x17.9mm(H)x36.5mm(L)
172777、172779他
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。
【特長】
・確実なロック機構、嵌合時のこじりに強いハウジング構造、リセプタクル。
・リセプタクル接触子に設けられた2枚の片持バネなどの設計により、耐振性及び衝撃性にすぐれている。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)マークIIシリーズ コネクタハウジングのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コネクタ
5
満足度:5.0
この商品は、お客様の設備の修理に伺った際にコネクタとして使用しました。この商品の規格がお客様所有の設備にぴったりでしたの...もっと読む
1人が参考にしています。
検査冶具に使用致しました。
5
満足度:5.0
ラッチがついていたため、振動にも強くそれなりに電流も流せるため、 とても重宝致しました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプル インターロックコネクタ(MIC)マークIIシリーズ コネクタハウジング
マルチインターロックコネクタ(MIC)
コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極
コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極
コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格144-3841491471,3361,512
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細数字MICMulti-Interlock Mark IIMULTILOCK 025AMP SupersealAMP Superseal
センターライン(ピッチ)(mm)5、75.0、7.072.233
材質(ハウジング)ナイロン樹脂ナイロンナイロンPBTPETPET

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト