17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング
通常単価(税別)
100177特別価格
税込単価
110195特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。【特長】・迅速な作業性。・正...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

171432-1の外観

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

横面の外観

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

上面の外観

製品のタイプの特徴 Terminates To
ハウジングのタイプ
製品タイプ
ワイヤ/ケーブル
リセプタクルハウジング
端子ハウジング
端子の特徴 端子およびスプライスオプション Receptacle
寸法 長さ 24mm[.945in]

製品仕様

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

172129-1の外観

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

横面の外観

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング:関連画像

上面の外観

製品のタイプの特徴 Terminates To
ハウジングのタイプ
製品タイプ
ワイヤ/ケーブル
リセプタクルハウジング
端子ハウジング
端子の特徴 端子およびスプライスオプション Receptacle
寸法 長さ 28.5mm[1.12in]

型番リスト

表示件数

極数

適用ピン・コンタクト

適合ターミナル

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
メス(ソケット)
170092
24
10
4個
2
オス(プラグ)
170340/170341/170349
28.5
10
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
10030
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。
【特長】
・迅速な作業性。
・正確で均一な圧着接続信頼性。
・低コスト。
【用途】
・デジタル家電用製品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング
TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング
FASTON 250シリーズ
エコノシールJシリーズ〈マークⅡ+〉シリーズ ロックプレート
Dynamic 3000 シリーズ
FASTON 187シリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格100-134154672,396167
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ハウジングハウジングその他その他その他その他
製品タイプ圧着端子ハウジングリセプタクル ハウジング絶縁スリーブダブルロック プレートコネクタクイック コネクト
シリーズ2501000----
コネクタ形状角型角型----
用途パネルマウント-----

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング