エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ

CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ 179518-1
通常単価(税別)
156
税込単価
172
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線の両端に複数個のコネクタを同時に取り付けるシステム。【特長】・高速自動圧接機とマスターミネーション...

詳細を確認
  • 10連で1個になります。

型番:

179518-1
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

179518-1の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
[その他] メス(ソケット)
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(AWG)
26-22
絶縁被覆外径(mm)
0.93~1.5
材質
燐青銅
仕上げ
プレティン
手動工具型番
91572-1
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

CTコネクタシステム〈2mmピッチ〉シリーズ:関連画像

179518-1の外観

製品のタイプの特徴 コネクタ タイプ
防水性
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ/ケーブルのタイプ
製品タイプ
電線対基板, 電線対電線
いいえ
ワイヤ&ケーブル
ディスクリート ワイヤ
端子
電気的特性 動作電圧(VDC)
絶縁抵抗(MΩ)
動作電圧(VAC)
125
1000
125
端子の特徴 端子形状
端子のタイプ
端子嵌合面のめっき材質
Contact Current Rating (Max) (A)
端子のベース材質
圧着面のめっき材料
端子伝導性(代表値)
端子のスタイル
角形
ソケット
プリティン
4
りん青銅
予備スズ メッキ
信号(データ)
デュアル ビーム
結線の特徴 ワイヤ/ケーブルに対する結線方法 クリンプ
機械的アタッチメント コネクタ取り付けのタイプ
嵌合保持
ケーブル マウント
なし
寸法 ワイヤ/ケーブルのサイズ(AWG)
ワイヤ/ケーブルのサイズ(mm2
絶縁直径
26-22
.12-.4
.93-1.5mm[.0366-.059in]
使用条件 使用温度範囲 -30-105℃[-22-221゜F]
動作/用途 回路用途(パワー/シグナル)
内部/外部
Signal
内部

型番リスト

表示件数
型番
179518-1
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線の両端に複数個のコネクタを同時に取り付けるシステム。
【特長】
・高速自動圧接機とマスターミネーション方式コネクタの組み合わせ
・ボックス型ヘッダー、圧着型のほかタブルロー型も用意
・ハーネス組み立て作業の省力化と品質の向上および安定化への対応が容易
・コネクタの接触子中心間隔も、両端の接触子中心からハウジング端までも2mmで精密に実現
【用途】
・ハーネス組み立て作業の省力化に最適

ご注意

  • 10連で1個になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズの型番179518-1のページです。 型番179518-1に関する仕様情報を記載しております。
CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ
110シリーズ ファストンリセプタクル端子
ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子
シュアプラグ リセプタクルシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1561,6903,6901,036 -3,21163
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
適用電線範囲(AWG)26-2224-2018–1426-2020-2114-20
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト