エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子【100個入り】

型番:

170330-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

170330-1の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(mm2)
0.22-0.53
梱包形態
バラ状
絶縁被覆外径(mm)
1.5-2.7
材質
黄銅
仕上げ
プレティン
手動工具型番
2063760-1
RoHS?
10
-
-

商品情報

ポジティブロック レセプタクル端子の仕様

187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子:関連画像

ポジティブロック レセプタクル端子の外観

187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子:関連画像

ポジティブロック レセプタクル端子の外観(横)

187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子:関連画像

ポジティブロック レセプタクル端子の外観(裏)

製品のタイプの特徴 Terminates To  ワイヤ&ケーブル
ファストン  いいえ
絶縁ワイヤのサポート  はい
挿入力 
Insulated  No
ワイヤ/ケーブルのタイプ  ディスクリートワイヤ 
ワイヤストップ  いいえ
ワイヤ/ケーブル構成  より線
ボディの特徴 めっき材質  プリティン
端子の特徴 端子のタイプ  リセプタクル
端子の向き  ストレート
Barrel Type  Open
圧着タイプ  F クリンプ
機械的アタッチメント 嵌合保持のタイプ  へこみ
寸法 Wire Size (AWG) 24 – 20
Wire Size (mm2 .2 – .6
タブ幅 4.75 mm [ .187 in ]
タブ厚 .51 mm [ .02 in ]
使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.5 – 2.7 mm [ .059 – .106 in ]
リセプタクル ストック厚 .3 mm [ .012 in ]
ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.7 mm [ .106 in ]
全長 21.6 mm [ .85 in ]
業界スタンダード UL 定格  認可済み

型番リスト

表示件数
型番
170330-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘッドランプ用コネクタ。
【特長】
・ヘッドランプ用コネクタとして開発、改良されている
・ハウジングとリセプタクル端子によるロック機構により、嵌合状態では簡単に引き抜きできない構造になっている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子の型番170330-1のページです。 型番170330-1に関する仕様情報を記載しております。
187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子
ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
110シリーズ ファストンリセプタクル端子
EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子
エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,9903,2113,6901,6901,036 -23
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
適用電線範囲(mm2)0.22-0.530.3-0.50.75–2.270.2-0.560.14-0.520.3-0.89
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング