エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

110シリーズ ファストンリセプタクル端子【100個入り】

110シリーズ ファストンリセプタクル端子 170048-2
通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リセプタクルとそれに嵌合するタブから成る抜き差し自由な接続子。【特長】・迅速な作業性・正確で均一な圧着...

詳細を確認

型番:

170048-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

170048-2の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(AWG)
24-20
適用電線範囲(mm2)
0.2-0.56
梱包形態
バラ状
絶縁被覆外径(mm)
2.0-2.8
材質
黄銅
仕上げ
錫めっき
手動工具型番
720760-2
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

110シリーズ ファストンリセプタクル端子:関連画像

ファストンリセプタクル端子の外観

110シリーズ ファストンリセプタクル端子:関連画像

ファストンリセプタクル端子の外観(横)

110シリーズ ファストンリセプタクル端子:関連画像

ファストンリセプタクル端子の外観(裏)

製品のタイプの特徴 Terminates To  ワイヤ&ケーブル
ファストン  はい
絶縁ワイヤのサポート はい
切断のタイプ クイック コネクト
挿入力 ノーマル
Insulated No
ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
ワイヤ ストップ いいえ
ワイヤ/ケーブル構成 より線
構成の特徴 接続容量  単一
ボディの特徴 完全絶縁  いいえ
めっき材質 ティン
めっき厚 (µm) 1
端子の特徴 端子のタイプ リセプタクル
端子の向き  ストレート
Barrel Type Open
圧着タイプ  F クリンプ
機械的アタッチメント 嵌合保持のタイプ  へこみ
寸法 Wire Size (AWG) 24–20
Wire Size (mm2) .2–.6
タブ幅 2.8 mm [ .11 in ]
タブ厚 .51 mm [ .02 in ]
使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2–3 mm [ .08–.118 in ]
リセプタクル ストック厚 .25 mm [ .01 in ]
ワイヤ絶縁直径 (最大) 3 mm [ .118 in ]
全長 17.3 mm [ .681 in ]
業界スタンダード CSA 認定 はい
UL 定格  認定済み
その他 コメント  成形なし。

型番リスト

表示件数
型番
170048-2
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リセプタクルとそれに嵌合するタブから成る抜き差し自由な接続子。
【特長】
・迅速な作業性
・正確で均一な圧着接続信頼性
・低コスト
【用途】
・抜き差し自由な接続子に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110シリーズ ファストンリセプタクル端子の型番170048-2のページです。 型番170048-2に関する仕様情報を記載しております。
110シリーズ ファストンリセプタクル端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110シリーズ ファストンリセプタクル端子
ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子
CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子
エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,6903,6901,036 -1563,21123
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスメスオスメス(ソケット)メスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
適用電線範囲(AWG)24-2018–1426-2026-2220-2118-22

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト