エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロモータコネクタ アセンブリ

マイクロモータコネクタ アセンブリ 1674320-1
通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防水性能を必要とする機器に最適なIP67に準拠した小型コネクタです。

型番:

1674320-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1674320-1の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
8
接続方向
ストレート
耐環境性
その他
シリーズ詳細
数字
種類
エンコーダーケーブルI/Oキット、マイクロモータコネクタ
耐環境性詳細
防水性、難燃性
難燃グレード
UL 94V-0
材質(ハウジング)
ポリエステル樹脂/鋼
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字数字適用ピン・コンタクト極数用途接続方向
1674320-1角型数字その他メス(ソケット)8ケーブル接続ストレート

型番リスト

表示件数
型番
1674320-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水性能を必要とする機器に最適なIP67に準拠した小型コネクタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロモータコネクタ アセンブリの型番1674320-1のページです。 型番1674320-1に関する仕様情報を記載しております。
マイクロモータコネクタ アセンブリのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サーボモータのケーブル製作に使いました
5
満足度:5.0
安川電機の古いサーボモータケーブルを製作する際にこの商品を使用しました。お客様からのご指定があり、以前のものと同じ商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロモータコネクタ アセンブリ
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
メーカーTE ConnectivityAMPHENOLTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,3924,3151468,910382270
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他Dsubその他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
ピン数89215202
接続方向ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング