エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)

型番:

09-99-000-0004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-99-000-0004の仕様・寸法情報

適用タイプ
その他
適用コンタクト
Dコンタクト
商品分類
引抜工具用先端交換部品
備考
クリンプコンタクト用引抜き工具

型番リスト

表示件数
型番
09-99-000-0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取り出し、取り外し、挿入用のクリンプコンタクト用引抜き工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)の型番09-99-000-0004のページです。 型番09-99-000-0004に関する仕様情報を記載しております。
Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
引き抜き工具のメンテナンス
4
満足度:4.0
頻繁に使う工具ではないので、あまり交換しませんが。パーツで購入できるのでコスト削減になっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)
インターフェースコネクタ PushPullデバイスコネクティビティ 挿入・引抜工具
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用)
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具
メーカーHARTINGHARTINGTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格52917,7875,1435,6574,962 -39,817 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプその他その他ダイナミックコネクタダイナミックコネクタその他CEコネクタ
適用コンタクトDコンタクトオス/メス コンタクト----
商品分類引抜工具用先端交換部品-----
備考クリンプコンタクト用引抜き工具-----

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト