17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

回転式USB3.0メモリ MF-RMU316GBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転式USB3.0メモリ

販売終了

型番

MF-RMU316GBK

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】回転式コネクタカバーを採用したキャップレスタイプの回転式USB3.0メモリ。

【商品仕様】
・回転式コネクタカバーを採用したキャップレスタイプのUSB3.0メモリです。
・キャップを紛失する心配のないキャップレスタイプです。
・持ち運びにも便利で、パソコン接続時に他のUSB機器と干渉が少ないスリム設計です。※全ての環境に対して保証するものではありません。
・回転コネクタカバーにロック機構を搭載しているため、使用時や収納時は、回転式コネクタカバー部分をしっかりと固定することができます。
・お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
・メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。
・「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
・「PASS(Password Authentication Security System))×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
・Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
・Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。
・対応機種:Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
・付属ソフトウェア対応機種:Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
・インターフェイス:USB3.0
・コネクタ形状:USB タイプA オス
・容量:16GB
・セキュリティ機能:PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
・外形寸法:幅51.5mm×奥行16mm×高さ9mm
・重量:約8g
・電源:USBバスパワー
・カラー:ブラック
・パッケージサイズ:幅40mmx奥行16mmx130mm
・パッケージ重量:0.015kg
・JANコード:4953103301399

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト