17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ

通常単価(税別)
3,7056,334
税込単価
4,0766,967
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高耐候性&耐衝撃性(HI)な樹脂製プールボックス。【特長】・IPX3。・機器取り付けに簡単、便...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 小型防犯カメラ等の取り付けは、重量2㎏以下、出しろが300㎜以下の器具にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

プールボックス (取り付け自在蓋)の仕様

パッキン付き

パッキン付き

カラー

  • PVP-1507FJ:ベージュ
  • PVP-1507FM:ミルキーホワイト
  • PVP-2010FJ:ベージュ
  • PVP-2010FM:ミルキーホワイト

注意事項

  • ※ 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
  • ※ ポールへの取り付けにはポールバンド金具をご使用ください。

 

(単位:mm)

 

プールボックス (取り付け自在蓋)の寸法図

プールボックス (取り付け自在蓋)の寸法図

※( )なPVP-2010Fの場合を表す。

符号名称材質個数備考
1本体PVC1-
2難燃AES1-
3パッキンCR1-
4ケーブルブッシングEPDM1ZGV-P28(36)_
5(+-)丸皿小ねじSUS4M4×20
6インサートナットC36024M4
(7)板ナットC2801P4添付
M5
(8)十字穴付きなべ小ねじSUS4添付
M5×25
(9)十字穴付きトラスタッピンねじSUS4添付
M4×20
(10)絶縁キャップ小S-PVC4添付
(11)絶縁キャップ大S-PVC4添付

添付品

真鍮ナットの外観

真鍮ナットの外観

なべ小ねじの外観

なべ小ねじの外観

タッピンねじの外観

タッピンねじの外観

絶縁キャップ大の外観

絶縁キャップ大の外観

絶縁キャップ小の外観

絶縁キャップ小の外観

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

塗装色

最小発注数量
160.5
85.5
160.5
ベージュ
1個
160.5
85.5
160.5
ミルキーホワイト
1個
209.5
110.5
209.5
ベージュ
1個
209.5
110.5
209.5
ミルキーホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,705
( 4,076 )
1日目
3,705
( 4,076 )
1日目
6,334
( 6,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,334
( 6,967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高耐候性&耐衝撃性(HI)な樹脂製プールボックス。
【特長】
・IPX3。
・機器取り付けに簡単、便利な取り付け自在蓋。
・小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
・ACアダプタ、露出コンセントが収められます!
・屋外での使用に便利な防雨型。
【用途】
・ケーブルの接続、機器の収納、配管の接続などに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 小型防犯カメラ等の取り付けは、重量2㎏以下、出しろが300㎜以下の器具にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ
露出スイッチボックス(取付自在蓋)
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)
プールボックス 正方形(ノック付)
防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格3,705-3,6492,422 -2,127 -884 -2,402 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング