17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)

通常単価(税別)
2428
税込単価
2631
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴・概要】・極数      : 1、2、3極・材質      : PBTP(灰色)、UL94V-0...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴・概要】
・極数      : 1、2、3極
・材質      : PBTP(灰色)、UL94V-0
使用温度範囲 : -40℃~+105℃ (通電による温度上昇分も含む)

【適合】
・適合ハウジング:51142

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)
2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー
HIF5シリーズ用極性キー
メーカーモレックスモレックスモレックス日本航空電子工業モレックスヒロセ電機
通常価格24-6 -441 -12311
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他フードその他
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂-PBT樹脂
ベージュ
ピッチ(mm)6.52.503.3---
材質詳細PBTP---Polyester Alloy-
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト