17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)

通常単価(税別)
4
税込単価
4
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックスの慣性ロック付き3.30mmピッチの電線対電線用コネクターファミリーは、白物家電アプリケーシ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4
( 4 )
在庫品1日目当日出荷可能
4
( 4 )
在庫品1日目当日出荷可能
4
( 4 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックスの慣性ロック付き3.30mmピッチの電線対電線用コネクターファミリーは、白物家電アプリケーションの
電線対電線用ハーネスで発生することがある不完全な嵌合の問題を回避するのに役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)
2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)
3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
HIF3Bシリーズ用 極性キー
メーカーモレックスモレックスモレックススリーエムジャパン日本航空電子工業ヒロセ電機
通常価格424 -6 -725 -41 -187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他フードその他その他
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂メタルPBT樹脂PBT樹脂
ピッチ(mm)3.36.52.50---
適合ハウジング504693, 504694, 505606, 50560551142500593, 500592---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト