エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)

Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186) 504186-1600

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

504186-1600
解除
    数量:

    504186-1600の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    許容電流(A)
    AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0
    許容電圧(V)
    50
    ピン数
    16
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    ピッチ(mm)
    1.25
    嵌合相手
    504187, 504189
    パネルマウント
    列数
    2
    白色
    材質
    PBT
    難燃グレード
    UL94V-0
    シリーズ詳細
    504186
    適合ターミナル
    504185-1000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    504186-1600
    関連

    ピン数

    最小発注数量
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26
    ( 29 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Micro-Lock 1.25mmピッチシステムは、ストレート型およびライトアングル型で1列および2列バージョンが利用可能で、
    1列バージョンでは2~16極、2列バージョンでは16~40極が取り揃えられています。本システムは、
    ハウジングとワイヤハーネス材料に低ハロゲン素材を使用することで環境基準に対応しています。
    またカラーについては、標準製品のナチュラルカラーに加え、嵌合用途に応じて色物品も揃えています。

    【主な特徴】
    ・嵌合時のヘッダーピン曲りを防ぐ座屈防止機能
    ・小型で低背な省スペース設計
    ・錫メッキでありながら、低挿入力を実現し抜去も容易
    ・ポジティブロックを備え、確実な嵌合保持や機械的安定性に加え、嵌合時のクリック感を向上
    ・1.25mmピッチでありながら、AWG#26対応で1.5A・pinを実現し、お客様の設計自由度を向上

    ご注意

    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
      販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
      注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
    • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)の型番504186-1600のページです。 型番504186-1600に関する仕様情報を記載しております。
    Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)
    Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)
    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
    CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
    CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム レセプタクル(504693)
    3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
    メーカーモレックスモレックススリーエムジャパンモレックスモレックススリーエムジャパン
    通常価格267 -1,1899 -9 -380 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    許容電流(A)AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.00.5AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.50.5
    許容電圧(V)5050AC150/DC200300300AC150/DC200

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト