17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

許容電流

(A)

適用電線サイズAWG

最小発注数量
1
26, 28
9個
AWG#28、30:1.0 / AWG#32:0.8
28, 30, 32
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴・概要】
・芯線サイズ
 50125 : AWG#26~#28
 50133 : AWG#28~#32
・被覆外径    : φ0.5~φ1.0mm
・ストリップ長さ : 1.4~1.9mm
・材質       : りん青銅、錫メッキ

【電気的性能】
・最大定格電圧 : 125V
・最大定格電流 : 1.0A(AWG#26~30)
             0.8A(AWG#32)

【適合】
・適合ハウジング:51047

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル
圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
メーカーモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格724250528025
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目4日目
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電圧(V)125600600600600600
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング