17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)

通常単価(税別)
662
税込単価
768
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品特徴・仕様】・極数: 2極~8極・材質       : PBT(灰色)、UL94V-0・使用温度...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
6
( 7 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品特徴・仕様】
・極数: 2極~8極
・材質       : PBT(灰色)、UL94V-0
・使用温度範囲 : -40℃~+85℃ (通電による温度上昇分も含む)

【適合ハウジング】
500592、500593、500594、500595

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)
CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
2mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
メーカーモレックスモレックスモレックスヒロセ電機ヒロセ電機ミスミ
通常価格6-24 -41,0871,584178
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他コネクタ固定具
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂ポリアセタールポリアセタールメタル
ピッチ(mm)2.506.53.3---
適合ハウジング500593, 50059251142504693, 504694, 505606, 505605---

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト