17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

通常単価(税別)
724
税込単価
826
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品特徴・仕様】・極数: 2極~8極・慣性ロック・材質       : PBT、UL94V-0・使用...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品特徴・仕様】
・極数: 2極~8極
・慣性ロック
・材質       : PBT、UL94V-0
・使用温度範囲 : -40℃~+85℃ (通電による温度上昇分も含む)

【電気的性能】
・最大定格電圧 : 250V
・最大定格電流 : 3.0A
・接触抵抗    : 20mΩ以下
・耐電圧      : AC1000V/1分間
・絶縁抵抗    : 1000MΩ以上

【適合】
適合ターミナル : 50397
嵌合プラグ    : 500593
適合リテーナー : 500817

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)
Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム レセプタクル(504693)
メーカーモレックススリーエムジャパンモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格7-3082610 -9 -9 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電流(A)AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.51AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5
許容電圧(V)250AC150/DC2005050300300
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト