エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
34985-1606
2023年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
MX150™防水コネクターシステムは、従来のUSCARコネクターと比較してパッケージサイズが縮小され、簡単で確実な組み立てを実現できるように設計されています。
TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
通常価格(税別):145円
モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
通常価格(税別):96円〜
日本圧着端子製造
PAコネクタ
通常価格(税別):89円
D2000シリーズ
通常価格(税別):141円
PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
通常価格(税別):67円
ワゴ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
通常価格(税別):1,320円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード