17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MX123(TM) 防水コネクターシステム リセプタクル 34566

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MX123(TM) 防水コネクターシステム リセプタクル 34566

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

34566-0703

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MX123(TM)防水接続システムは、GMW3191仕様の認定を受けており、非常に過酷で高温かつ振動の激しい環境下での試験によりその性能が実証された製品です。
このシステムにはマットシール技術が採用されており、非常に高い弾性を備えた防水コネクターシステムが実現されています。
多極性の電線ドレスとPCBテールのオプションと、統合されたTPAとCPAコンポーネントにより、嵌合部の保持力を高め、アセンブリープロセスにかかる時間を短縮することができます。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
極数
80
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
11 ~ 25
許容電圧(V)
DC14
接続方向
ストレート
ピッチ(mm)
2.54
列数
4
嵌合ロック
パネルマウント

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト