エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー

通常単価(税別)
123
税込単価
135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MX123™防水接続システムは、GMW3191仕様の認定を受けており、非常に過酷で高温かつ振動の激しい...

詳細を確認

型番:

34565-0003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34565-0003の仕様・寸法情報

種類
フード
材質詳細
Polyester Alloy
適合ハウジング
73/80ピン コネクタ
商品種類
防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
34565-0003
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MX123™防水接続システムは、GMW3191仕様の認定を受けており、非常に過酷で高温かつ振動の激しい環境下での
試験によりその性能が実証された製品です。このシステムにはマットシール技術が採用されており、業界最小の
パッケージサイズで、非常に高い弾性を備えた防水コネクターシステムが実現されています。
多極性の電線ドレスとPCBテールのオプションと、統合されたTPAとCPAコンポーネントにより、嵌合部の保持力を高め、
アセンブリープロセスにかかる時間を短縮することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバーの型番34565-0003のページです。 型番34565-0003に関する仕様情報を記載しております。
MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー
CP-6.5 電線対基板 コネクターシステム 端子位置保証(TPA) リテーナー(51143)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)
Brad Mini-Change アクセサリ
MX44シリーズ 付属品 リテーナ
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス日本航空電子工業
通常価格12324 -46 -1,808198 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フードその他その他その他その他その他
材質詳細Polyester AlloyPBTP----
適合ハウジング73/80ピン コネクタ51142504693, 504694, 505606, 505605500593, 500592--
商品種類防水コネクターシステム ワイヤードレスカバーリテーナーリテーナーリテーナーキャップ-
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング