17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)【5~50個入り】

通常単価(税別)
6092,847
税込単価
6703,132
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止。【特長】・ケージクランプ(R) スプリング採...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電線数

(本)

定格電圧(一般用途)

(V)

適用電線

RoHS?最小発注数量
2
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

50個入り

2
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

10個入り

3
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

50個入り

3
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

8個入り

5
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

40個入り

5
400
より線:0.08~4.0㎟ / 単線(銅):φ0.65~φ2.0mm / IV7本より線:0.08~2.5(3.5)㎟
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
1日目
609
( 670 )
1日目
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
1日目
2,847
( 3,132 )
1日目
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止。
【特長】
・ケージクランプ(R) スプリング採用の新機構。
・圧着端子・工具不要。
・レバー操作でワンタッチ結線。
・単線、より線、可とうより線もOK。
・屋内配線工事や照明配線に最適。
・PSEマーク適合。
・テープ巻不要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線作業
5
満足度:5.0
より線のモーターケーブルをしっかりと止めることができました。 作業も楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)
ワンタッチコネクター(WF-JB)
電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)
センサーコネクタ用工具
MSコネクタ組立サポート工具
MCS-MIDI 結線用操作工具
メーカーJAPPYJAPPYJAPPYムルミスミワゴ
通常価格609-698 -1,493 -25,6694,073 -30
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他-その他その他その他
定格電流(一般用途)(A)3232----
定格電圧(屋内配線用途)(V)300300300---
定格電流(屋内配線用途)(A)202020---
適用電線(屋内配線用途)(mm)銅/単線 φ1.6/φ2.0単線φ1.6, 2.0銅/単線 φ1.6/φ2.0---
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト