ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

配線チェッカ 8510-JP

通常単価(税別)
44,10242,567
税込単価
48,51246,824
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

検出レベル自動調整で正確、簡単にコンセントの回路探査実現!100/200V共用【特長】・コンセントの回...

詳細を確認

型番:

8510-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8510-JPの仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
寸法(mm)
送信機:86×35×161、受信機:50×38×210
本体質量(g)
送信機:200、受信機:150
電源
006P×1
付属品
コンセントコード、プローブピン付コードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8510-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,10242,567
( 46,824 )
3日目

詳細情報

基本情報

検出レベル自動調整で正確、簡単にコンセントの回路探査実現!100/200V共用

【特長】
・コンセントの回路探査に威力を発揮!
・検出レベルの自動調整機能付きで、ボタン一つの簡単な操作性
・100V/200Vコンセントに対応
・探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ 250Vに準拠

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線チェッカ 8510-JPの型番8510-JPのページです。 型番8510-JPに関する仕様情報を記載しております。
配線チェッカ 8510-JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線チェッカ 8510-JP
配線チェッカ KEW8510
ネットワークケーブルテスター
インラインPoEテスター
ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
ラインチェッカー
メーカーJAPPY共立電気計器TRENDnetTRENDnetグッドマンエスコ
通常価格44,10237,67511,80015,660788102,580
通常出荷日3日目4日目2日目2日目1日目1日目
商品区分関連部品関連部品ケーブルテスタケーブルテスタ関連部品ケーブルテスタ
寸法(mm)送信機:86×35×161、受信機:50×38×210-----
本体質量(g)送信機:200、受信機:150-----
電源006P×1-----
付属品コンセントコード、プローブピン付コードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング