17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログテスタ(マグネット付き) CX-04MB-JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログテスタ(マグネット付き)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CX-04MB-JP

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アナログテスターもマグネット付!
両手が自由に作業可能。
本体背面の磁石で金属面にはりつきます!
測定時に両手が使えるからとても便利!
【特長】
・テストリード保護キャップ付
・接触不良の起こりにくい、金メッキテストリード

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
CE
あり
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:直流電流(A)
0~0.25
測定範囲:抵抗(Ω)
0~2M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト