エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8連型スーパーソケット

通常単価(税別)
16,2927,331
税込単価
17,9218,064
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

仮設照明用に最適【仕様】・使用電線 : VKFビニールコード ・全長    : 24m・ソケット  :...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-1の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
使用電線
VKFビニールコード
全長
24m
ソケット数
8個(3m間隔に吊り金具付きE26ソケット)

型番リスト

表示件数
型番
KS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,2927,331
( 8,064 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮設照明用に最適

【仕様】
・使用電線 : VKFビニールコード
・全長    : 24m
・ソケット  : 3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8連型スーパーソケットの型番KS-1のページです。 型番KS-1に関する仕様情報を記載しております。
8連型スーパーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8連型スーパーソケット
ソケットアダプター
分岐ソケット
シーリングアダプター(ソケット)
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
豆球用ソケット(小)
メーカーJAPPY明工社PanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格16,2921,066812 -6902,470393
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目1日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
使用電線VKFビニールコード-----
全長24m-----
ソケット数8個(3m間隔に吊り金具付きE26ソケット)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト