17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

直管形LEDランプ(防水タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直管形LEDランプ(防水タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T8W-L752N50

2021年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

優れたコストパフォーマンスで消費電力を大幅に削減いたします!
【特長】
・片側給電 直結タイプ(専用電源不要 100V~240V 50Hz/60Hz対応)
・日亜化学工業製の高効率LEDを採用
・低ノイズ、低フリッカ仕様
・昼白色(5,000K)、防水タイプ
・互換性の高いG13口金でかつ軽量

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
仕様
直管型
全光束(lm)
1000
詳細タイプ
防水形
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
口金
G13
サイズ(mm)
管長:580
消費電力(W)
7
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト