エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口)

    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口) TAP-F37U-2
    通常単価(税別)
    6,145
    税込単価
    6,760
    通常出荷日:1日目

    スマートフォンとタブレットを同時に充電できる、合計3A出力のUSBポート付きタップ。【特長】・ACアダ...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    TAP-F37U-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-F37U-2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    許容電力(W)
    1400
    定格電流(A)
    14
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    2
    機能
    耐熱 / 抜け防止ロック機能付
    差込口個数/分割口
    4
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    ソケット角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    無し
    マグネット有無
    あり
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    USB充電機能付きタップ

    USB充電機能付きタップ

    USB充電機能付きタップの寸法図

    USB充電機能付きタップの寸法図

    USB充電機能付きタップ パッケージ

    USB充電機能付きタップ パッケージ

    • USBポートを3個搭載。
    • プラグをロックできる抜け止めタイプの差し込み口。
    • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコードになっている。
    • マグネット付でスチール面に固定できるので、メンテナンスがしやすく便利。
    • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せます。プラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果がある。
    • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。
    • USBポート定格出力合計3Aまで。

    製品仕様

    製品仕様

    カラーホワイト
    定格容量14A・100V(1,400Wまで)
    USBポート3ポート
    USB出力DC5V・3A(合計)
    プラグ仕様2P(アースコード・絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    差込口3P・4個口
    電源コード長2m
    本体サイズW280×D52×H31mm
    付属品接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個
    使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-F37U-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,145
    ( 6,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スマートフォンとタブレットを同時に充電できる、合計3A出力のUSBポート付きタップ。
    【特長】
    ・ACアダプタ対応・3P・4個口・2m・ホワイト。
    ・USB充電機能付き(合計出力3A)で、スマホとタブレット同時に充電が可能。
    ・トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用している。
    ・差込口は3P抜け止め式になっており、不意のプラグ抜け防止になる。
    ・スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
    ・断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコード。
    ・接続表示ネームタグ、抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口)の型番TAP-F37U-2のページです。 型番TAP-F37U-2に関する仕様情報を記載しております。
    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USB充電機能付きタップ(コンセント数4個口)
    USB充電機能付きタップ(コンセント数8)
    充電用USBコンセント付OAタップ
    耐雷USBタップ 4個口
    モバイルUSBタップ(ケーブル)
    モバイルUSBタップ(直差し)
    メーカーサンワサプライサンワサプライPanasonicELPA朝日電器エレコムエレコム
    通常価格6,1455,400 -18,909 -2,2556,511 -4,302
    通常出荷日1日目1日目5日目3日目2日目〜7日目
    商品タイプ電源タップ-電源タップ電源タップ電源タップ-
    プラグ形状A-2--A-2A-2スイングプラグ-
    ソケット形状A-2ソケット-A-3抜け止めA-2ソケット--
    --
    許容電力(W)1400--1400--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト