エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)

    型番:

    KB-DM2S-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB-DM2S-02の仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    対応プラグ
    ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)
    サイズ
    幅75mm×奥行32mm×高さ220mm
    定格容量
    125V・7A(最大700Wまで使用可能)
    JANコード
    4969887837726
    コード長(m)
    約0.2(VCTFK 二重被覆コード)
    対応機種
    ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-DM2S-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    616
    ( 678 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    メガネ型コネクタとACコンセントを接続する電源コード。2P・ストレートコネクタ・0.2m。

    【商品仕様】
    ・トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
    ・各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとしてご使用になれます。
    ・定格容量:125V・7A(最大700Wまで使用可能)
    ・プラグ仕様:ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)
    ・コード長:約0.2m(VCTFK 二重被覆コード)
    ・対応機種:ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
    ・パッケージサイズ:幅75mmx奥行32mmx高さ220mm
    ・JANコード:4969887837726

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)の型番KB-DM2S-02のページです。 型番KB-DM2S-02に関する仕様情報を記載しております。
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ACアダプタの電源コードの交換
    5
    満足度:5.0
    組み込みの制御盤で使う電源コードに、KB-DM2S-02を使用しています。ACアダプタに付属されていた電源コードが長すぎ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)
    15Aコンセントバー用防塵カバー
    20Aコンセントバー用防塵カバー
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格6167681,4219227601,286
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コードキャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    対応プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き・アースコード付き)ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き・アースコード付き)--
    サイズ幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mmW20×D44×H26.5mmW44×D20×H26.5mm
    JANコード496988783772649698878377404969887837801496988783779549698872267594969887831717
    定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)125V・7A(最大700Wまで使用可能)125V・7A(最大700Wまで使用可能)125V・7A(最大700Wまで使用可能)--
    よく一緒に購入される商品

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト