エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

    型番:

    KB-DM2L-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB-DM2L-1の仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    電源コード イメージ

    電源コード イメージ

    電源コードの寸法図

    電源コードの寸法図

    製品仕様

    製品仕様

    定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
    コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型コネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)
    電源コード長約1m(VCTFK 二重被覆コード)
    認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
    • ※ 使用地域は日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-DM2L-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    729
    ( 802 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    メガネ型コネクタとACコンセントを接続する電源コード。
    【特長】
    ・2P・L型コネクタ・1m。
    ・トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型L型電源コード。
    ・各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用可能。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1の型番KB-DM2L-1のページです。 型番KB-DM2L-1に関する仕様情報を記載しております。
    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1
    電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2
    電源コード(2P・L型コネクタ・0.2m) KB-DM2L-02
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格7298331,371922768616
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コード電源コード電源コード
    よく一緒に購入される商品

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト