エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    アースケーブル

    型番:

    KB-DE10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB-DE10の仕様・寸法情報

    種類
    アースケーブル
    サイズ
    幅80mm×奥行35mm×高さ240mm
    JANコード
    4969887838204
    コード長(m)
    10
    導体外径(mm)
    1.5
    被覆厚(mm)
    0.8
    仕上外径(mm)
    3.1
    種類詳細
    VSF 1.25平方ミリメートル(50芯)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-DE10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    855
    ( 941 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。10m。

    【商品仕様】
    ・機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
    ・端子片側のみ取り付け加工済みです。
    ・ケーブル長:10m
    ・ケーブル種類:VSF 1.25平方ミリメートル(50芯)
    ・導体外径:1.5mm
    ・被覆厚:0.8mm
    ・仕上外径:3.1mm
    ・パッケージサイズ:幅80mmx奥行35mmx高さ240mm
    ・JANコード:4969887838204

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アースケーブルの型番KB-DE10のページです。 型番KB-DE10に関する仕様情報を記載しております。
    アースケーブルのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    線径も充分太く価格も安く良かったです
    5
    満足度:5.0
    充分な線径があり、長さも10mと程よいくらいで現場に持っていって切って使うのにちょうどよい長さでした。ホックチューブの中...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースケーブル
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)
    15Aコンセントバー用防塵カバー
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格8557686161,421922760
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類アースケーブル電源コード電源コード電源コード電源コードキャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    サイズ幅80mm×奥行35mm×高さ240mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mmW20×D44×H26.5mm
    JANコード496988783820449698878377404969887837726496988783780149698878377954969887226759
    コード長(m)10約2(VCTFK 二重被覆コード)約0.2(VCTFK 二重被覆コード)2(VCTFK 二重被覆コード)1(VCTFK 二重被覆コード)-
    導体外径(mm)1.5-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト