17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Quick Charge 3.0対応AC充電器(USB Type Cケーブル一体型・ホワイト) ACA-QC46CW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Quick Charge 3.0対応AC充電器(USB Type Cケーブル一体型・ホワイト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACA-QC46CW

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スマートフォン、タブレット用のUSBType-Cケーブル一体型急速AC充電器。
【特長】
・ホワイト・1.2m。
・QuickCharge3.0対応機種へは、急速充電可能。
・出力電圧を接続機器に合わせて自動で切り替え、最適な充電速度で充電可能。
・LEDの色で充電モードを確認できるお知らせLED機能付き。
・USBTypeCコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができる。
・使いやすいコンパクトサイズ。

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト