エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

快適マウスパッド MPD-NS2-L

型番:

MPD-NS2-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPD-NS2-Lの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

快適マウスパッド

快適マウスパッド

快適マウスパッドの外観1

快適マウスパッドの外観1

快適マウスパッドの外観2

快適マウスパッドの外観2

快適マウスパッド パッケージ

快適マウスパッド パッケージ

  • 180×230mm以上の大型サイズ。
  • 光学式マウスに対応。
  • ブルーLEDマウスに対応。
  • レーザー式マウスに対応。
  • 裏面素材は天然ゴム。

製品仕様

特長

  • 硬いマウスパッドや机が痛い方、長時間マウスを使用する方に最適。

製品仕様

カラーブラック
サイズW200×D260×H3mm
重量106g
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム

型番リスト

表示件数
型番
MPD-NS2-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

操作感、手触り、クッション性のどれをとっても「ちょうどいい!!」快適マウスパッド。
【特長】
・Lサイズ。
・マウスの動きを的確にキャッチする表面生地を使用。
・表面を熱処理することでストレスのないマウスの滑りを実現。
・裏面は激しい動きでもずれにくいノンスリップパターン加工。
・厚さ3mmのラバークッションで手や腕を優しくサポート。
【用途】
・ゲーミングマウスパッドとしても最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快適マウスパッド MPD-NS2-Lの型番MPD-NS2-Lのページです。 型番MPD-NS2-Lに関する仕様情報を記載しております。
快適マウスパッド MPD-NS2-Lのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
オフィスのデスク用
5
満足度:5.0
名前通り快適です。 ただ大型でスペースを取るので、デスク上に余裕のある場合に限ります。 動いてしまうこともなくストレスも...もっと読む
1人が参考にしています。
職場のPC用
4
満足度:4.0
常にPCを扱う部署なので、マウスパッドは動きのいいのを使いたいと思い購入しました。百均でも売っていますが、やはり動きが違...もっと読む
1人が参考にしています。
マウスパッド
5
満足度:5.0
使用感、操作性がとても良く気に入っています。好みはあるかと思いますが万人受けするのではないでしょうか。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適マウスパッド MPD-NS2-L
快適マウスパッド MPD-NS2-LL
PS/2光学式マウス (Mサイズ)
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムバッファローエレコムバッファロー
通常価格1,5621,7612,3171,7741,4901,389 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト