17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プレミアムHDMIケーブル(5m・ブラック) KM-HD20-P50 KM-HD20-P50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレミアムHDMIケーブル(5m・ブラック) KM-HD20-P50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KM-HD20-P50

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

4K、60P、18Gbps伝送に対応した5m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
HDMI A オス
コネクタタイプ CN2
HDMI A オス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト